{"product":{"productId":"agid.23538","price":21.25,"name":"Alavanca de fixação com rosca macho - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau - inch
a partir de
21,25 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus - inch
a partir de
21,25 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753