{"product":{"productId":"agid.30506","price":3.19,"name":"Alavanca de aperto ECO em plástico com rosca fêmea - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha em latão ou aço.
Bucha em latão ou aço.
Versão
Superfície em latão sem tratamento.
Aço passivado azul.
Aço passivado azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha em latão ou aço.
Bucha em latão ou aço.
Versão
Superfície em latão sem tratamento.
Aço passivado azul.
Aço passivado azul.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.