- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.