text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Bucha 1.4305.

Esfera 1.4034.

Mola 1.4310.



Trava rosca nylon.

Versão
superfície sem tratamento. Esfera endurecida.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram