text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Bucha em aço inoxidável com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca em nylon.
Versão
Peça brunida. Esfera endurecida.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram