{"product":{"productId":"agid.23186","price":6.35,"name":"Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A seguir encontram-se listados os posicionadores com mola com a medida de polegadas correspondentes, as quais podem ser usadas com a chave de montagem.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.