Material
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo 1.4305, torneamento de precisão.
Versão
superfície sem tratamento, pino de guia retificado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pinos de retenção de aço inoxidável sem colar, forma G, medida em polegadas
a partir de
17,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de retenção de aço inoxidável sem colar, forma H, medida em polegadas
a partir de
19,49 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo 1.4305, torneamento de precisão.
Versão
superfície sem tratamento, pino de guia retificado.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma G: sem contraporca
Form H: com contraporca
1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento
Form H: com contraporca
1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento
Pinos de retenção sem colar
Pinos de retenção, também chamados de pinos de engate, são utilizados para o posicionamento seguro de dispositivos e peças de trabalho. Você deseja trocar a posição de engate? Basta puxar o manípulo do pino. Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. As aplicações típicas são encontradas em dispositivos basculantes e giratórios, assim como para posicionamento de batentes.