{"product":{"productId":"agid.27998","price":16.4,"name":"Trava"},"currency":"EUR"}
Material
Trava 1.0503.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava:
- cinza escuro RAL 7021
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava:
- cinza escuro RAL 7021
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Trava, Forma C, com tampa da trava, sem porca, polegadas
a partir de
16,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Trava, Forma D, com tampa da trava, com porca, polegadas
a partir de
16,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.0503.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava:
- cinza escuro RAL 7021
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava:
- cinza escuro RAL 7021
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Montagem acima da rosca macho.
Montagem acima da rosca macho.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma C: com tampa de trava, sem contraporca
Forma D: com tampa de trava, com contraporca
Forma D: com tampa de trava, com contraporca
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.