text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.4308.

Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.

Mola de pressão 1.4310.

Tampa de trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Montagem acima da rosca macho.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem tampa de trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa de trava, com contraporca
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Outros clientes também compraram