text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Perfil Para Proteção De Cantos
Forma
A
Versão 1
sem vedação
Material do corpo básico
silicone
Material dos componentes
aço inoxidável A2
Cor do corpo básico
azul
Chave de aço
1.4301
B=Largura
8
H=Altura
10
L=Comprimento
5000
Raio mínimo de curvatura mm
A=10 B=20 C=10 D=10
RoHS
true
Área de fixação mm
1,0-2,0

Descrição

Material

VMQ (borracha de silicone), dureza 60° +/-5 Shore A, aprovado pelo FDA.

Inserção da braçadeira em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Azul, semelhante ao RAL 5015.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Indicação
Os perfis para proteção de cantos e bordas são projetados para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapas, sem a necessidade de usinagem adicional.

Graças ao uso de materiais em conformidade com a FDA e com a aprovação FDA 21 CFR 177.2600, os perfis podem ser usados em aplicações com os requisitos correspondentes, inclusive no setor de alimentos.
Faixa de temperatura
-50 °C até +200 °C.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram