Material
Proteção de cantos fabricada de EPDM ou PVC.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma A
a partir de
13,36 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma B
a partir de
9,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma C
a partir de
11,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma D
a partir de
12,47 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma E
a partir de
12,95 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma F
a partir de
11,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma G
a partir de
13,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma H
a partir de
12,55 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma I
a partir de
14,03 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Proteção de cantos fabricada de EPDM ou PVC.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Versão
preto.
Indicação
Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, pó e sujeira para outros componentes como, por ex., portas, abas ou tampas de caixas. O perfil de borracha esponjosa multiforme permite várias possibilidades de aplicação em uma ampla variedade de processos.
Recomendamos a prensagem (compressão) de, no máximo, 50% da vedação dos perfis de vedação para proteção de cantos e bordas.
Para garantir a melhor selagem possível, a vedação deve ser comprimida em 30–40%.
As indicações são recomendações; na prática, elas são individuais e dependem da aplicação e das peças usadas.
Os perfis de vedação para proteção de cantos e bordas do EPDM possuem certificações UL50, UL50E e UL94HB.
Recomendamos a prensagem (compressão) de, no máximo, 50% da vedação dos perfis de vedação para proteção de cantos e bordas.
Para garantir a melhor selagem possível, a vedação deve ser comprimida em 30–40%.
As indicações são recomendações; na prática, elas são individuais e dependem da aplicação e das peças usadas.
Os perfis de vedação para proteção de cantos e bordas do EPDM possuem certificações UL50, UL50E e UL94HB.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de vedação na montagem, que ele será fixado automaticamente. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.