Material
Copolímero acetal (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Versão
Mangueira articulada azul.
Peças de acessórios na cor laranja.
96202-7508 branco.
Peças de acessórios na cor laranja.
96202-7508 branco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Copolímero acetal (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Versão
Mangueira articulada azul.
Peças de acessórios na cor laranja.
96202-7508 branco.
Peças de acessórios na cor laranja.
96202-7508 branco.
Indicação
Mangueira articulada flexível para aspiração de cavacos, fumaça, vapores de óleos, vapores, gases e outros meios, podendo ser conectada a um sistema de sucção central ou a um aspirador de pó industrial. Ela pode ser prolongada ou encurtada, conforme desejado. Inclinações livres até 100 cm sem suporte. Processos de retífica 360° podem ser moldados com um raio de 150 mm. Regulagem precisa, se mantém estável quando há vibrações, permanece na posição determinada. Combinável opcionalmente com bicos injetores e acessórios.
Resistente aos seguintes produtos: ácidos abaixo de 65 °C, álcoois, solventes aromáticos, gasolina, graxa, hidrocarbonetos, óleos, soluções salinas.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, acetona, solventes clorados, bases fortes, acetato de étilo, água quente acima de 65 °C.
O material de fabricação não conduz energia elétrica, portanto, adequada igualmente para utilização em máquinas de eletroerosão.
Resistente aos seguintes produtos: ácidos abaixo de 65 °C, álcoois, solventes aromáticos, gasolina, graxa, hidrocarbonetos, óleos, soluções salinas.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, acetona, solventes clorados, bases fortes, acetato de étilo, água quente acima de 65 °C.
O material de fabricação não conduz energia elétrica, portanto, adequada igualmente para utilização em máquinas de eletroerosão.
Faixa de temperatura
Faixa máxima de temperatura 80 ºC.
O ponto de fusão é 165 °C.
O ponto de fusão é 165 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.