text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Superfície: cromado endurecido
Indicação
Conjunto de chaves de torque 40-200:
Precisão de +/- 3% do valor da graduação (no sentido do acionamento)
(5107-3 CT +/- 4% da precisão do dispositivo de desengate)
Seguro: - Em termos de sensação tátil (desengate rápido)
- Em termos acústicos (elemento angular)
Concebido para uso extremo em oficina.
Ampla gama de encaixes para o aperto controlado de parafusos. Aplicações em indústria e oficinas.
Anel vedante otimizado para proteção contra corpos estranhos.
O conjunto de reparação de catracas para montagem autônoma orientada para o cliente possibilita a utilização durante décadas.
Manípulo com proteção contra deslize, para uma transmissão de força mais fácil devido à maior aderência.
O auxílio de ajuste por meio dos pontos de encaixe para uma orientação otimizada do usuário garante um ajuste seguro e rápido do valor de torque pretendido ao girar o manípulo.
Bloqueio seguro dos valores de ajuste devido à função de engate na coroa de giro.
Símbolos de fechadura sinalizam o respectivo estado de bloqueio.
Possibilidade de fixação para passagem de cabos através de aberturas na coroa de giro de bloqueio.
Graduação facilmente legível e de elevado contraste.
Legibilidade duradoura graças à marcação a laser da manga graduada.
Alavanca de comutação integrada.
Testado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017.
Com certificado de certificado de calibragem e número de série.
Entrega em embalagem estável hexagonal.
Perfil quadrado de acordo com as normas DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Encaixes de chave especial (6 cantos):
Com estriagem
Superfície: banhada a cromo, polida
DIN 3124, ISO 2725-1

Recomendação:
Intervalos verificação anuais das chaves de torque, sendo que o limite máximo é de 5000 mudanças de carga.
Funções
Modo de funcionamento dos manípulos de chave de torque
Desbloquear.
Pressione o manípulo aprox. 8 mm para a frente e girar no sentido desejado.
Continue girando o manípulo até o torque desejado.
Gire um pouco o manípulo na direção contrária.
Bloquear.
Fornecimento
Conjunto composto por:
Chave de torque
Encaixe de chave de caixa TC17
Encaixe de chave de caixa TC19
Adequado para
Morsa de 3 eixos
Morsa de 5 eixos
Morsa de 5 eixos versão compacta
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram