{"product":{"productId":"agid.33851","price":80.33,"name":"-"},"currency":"EUR"}
- Aperto suave de componentes sensíveis
- DIN ISO 5743
- Contínuo
- Tensão paralela
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
banhado em cromo.
Vantagens
Instalação cuidadosa de conexões a parafuso sensíveis à superfície.
Ajuste da largura da chave por mecanismo deslizante e mordentes paralelos, praticamente contínuos.
Engate firme do ajuste com a largura da chave selecionada.
Em conformidade com a norma DIN ISO 5743.
Ajuste da largura da chave por mecanismo deslizante e mordentes paralelos, praticamente contínuos.
Engate firme do ajuste com a largura da chave selecionada.
Em conformidade com a norma DIN ISO 5743.
Fornecimento
Chave de alicate com 4 mordentes de proteção.
Acessórios
-
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.