Roda
sem sistema de bloqueio
poliuretano
- Dois diferentes revestimentos
- Revestimento em Extrathane: operação silenciosa, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao atrito
- Revestimento do rolamento em poliamida 6: resistente à quebra, baixíssima resistência ao rolamento, alta resistência ao atrito
- As áreas de aplicação incluem, entre outras, as correias transportadoras ou os portões
28,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Material do corpo básico
poliuretano
B=Largura da cinta
20
D=Diâmetro dos rodízios
60
F5=Capacidade de carga kg
90
KL=Rolamento de esferas
6203 2RS
MAT4=Material do revestimento
extrathane
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
B1
12
D1
17
Descrição
Material
Revestimento da banda de rodagem em Extrathane de dureza 92° Shore A, cor marrom clara ou poliamida 6 com dureza 70° Shore D, branca.
Indicação
O revestimento do rolamento foi fixado por fundição em um rolamento de esferas.
Revestimento da banda de rodagem em Extrathane:
funcionamento sem ruídos, baixa resistência ao
rolamento, elástico, não marca o piso, grande
resistência à abrasão, alta resistência aos cortes e
rachaduras, sem sulcos, não perde a cor devido ao
contato.
Revestimento da banda de rodagem em poliamida 6:
resistente à ruptura, resistência ao rolamento muito
baixa, funcionamento suave em pisos lisos, muito
resistente à abrasão.
Área de utilização: esteiras transportadoras, portões, etc.
Outros tamanhos sob consulta.
Revestimento da banda de rodagem em Extrathane:
funcionamento sem ruídos, baixa resistência ao
rolamento, elástico, não marca o piso, grande
resistência à abrasão, alta resistência aos cortes e
rachaduras, sem sulcos, não perde a cor devido ao
contato.
Revestimento da banda de rodagem em poliamida 6:
resistente à ruptura, resistência ao rolamento muito
baixa, funcionamento suave em pisos lisos, muito
resistente à abrasão.
Área de utilização: esteiras transportadoras, portões, etc.
Outros tamanhos sob consulta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.