text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Pneus em borracha elástica maciça.
Indicação
Pneus em aro vulcanizado. As rodas maciças elásticas possuem uma alta resistência ao desgaste, baixa resistência ao rolamento com grande conforto na movimentação.
Temperaturas de aplicação de -30 °C até +80 °C.
As rodas são utilizadas como rodas dianteiras para empilhadeiras de forquilhas.
Outros tamanhos sob consulta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho