Roda Para Carga Pesada
sem sistema de bloqueio
poliuretano
- Elasticidade de retrocesso especialmente alta durante longos tempos de operação contínua
- Alta resistência a cortes e rachaduras
- Baixa resistência ao rolamento
- Resistente ao atrito
- Operação silenciosa e não marca o piso
51,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda Para Carga Pesada
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Material do corpo básico
poliuretano
B=Largura da cinta
60
D=Diâmetro dos rodízios
85
F5=Capacidade de carga kg
450
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
B1
65
D1
20
Descrição
Material
Corpo da roda em tubo de aço com rolamento de esferas. Banda de rogagem em Extrathane de dureza 92° Shore A.
Indicação
Rolamento de esferas com proteção contra respingos d‘água. Revestimento de rolamento injetado. Estas rodas são resistentes à tração, não perdem a cor, devido ao contato, não marcam o piso, emitem pouco ruído, são elásticas e possuem uma resiliência
especialmente alta durante longos tempos de operação contínua. Além disso, oferece alta resistência aos cortes e rachaduras, além da baixa resistência ao rolamento.
Áreas de utilização: carros elevadores, empilhadeiras, etc.
Outros tamanhos sob consulta.
especialmente alta durante longos tempos de operação contínua. Além disso, oferece alta resistência aos cortes e rachaduras, além da baixa resistência ao rolamento.
Áreas de utilização: carros elevadores, empilhadeiras, etc.
Outros tamanhos sob consulta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.