Roda Maciça
sem sistema de bloqueio
borracha
- Elevada resistência ao desgaste
- Baixa resistência ao rolamento
- Maior conforto do operador
74,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda Maciça
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Tipo de produto
elástico
Material do corpo básico
borracha
B=Largura da cinta
35
D=Diâmetro dos rodízios
200
F5=Capacidade de carga kg
450
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
B1
60
D1
20
Descrição
Material
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Pneus em borracha elástica maciça.
Pneus em borracha elástica maciça.
Indicação
Pneus em aro vulcanizado. As rodas maciças elásticas possuem uma alta resistência ao desgaste, baixa resistência ao rolamento com grande conforto na movimentação.
Temperaturas de aplicação de -30 °C até +80 °C.
As rodas são utilizadas como rodas dianteiras para empilhadeiras de forquilhas.
Outros tamanhos sob consulta.
Temperaturas de aplicação de -30 °C até +80 °C.
As rodas são utilizadas como rodas dianteiras para empilhadeiras de forquilhas.
Outros tamanhos sob consulta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.