text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em chapa de aço.
Roda em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de máquina em aço.
Versão
Carcaça zincada e em azul passivado.
Roda branca.
Pé de máquina zincado com suporte de borracha na cor cinza.
Indicação
Rodízio com dispositivo de elevação na versão como rodízio industrial giratório, pé de máquina integrado e nivelável. Ele possui rolamento de esferas vedado na coroa giratória. Eixo da roda aparafusado. A alavanca de acionamento com formato ergonômico não gira com a roda, proporcionando um fácil manuseio. A combinação de um pequeno curso de acionamento com um grande curso do tucho e altas forças de elevação, permite a fixação e elevação de maneira fácil e segura, até mesmo de dispositivos pesados.
Indicação de desenho
1) giratório
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho