{"product":{"productId":"agid.5808","price":77.88,"name":"Rodas giratórias em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
Descrição
Material
Eixo da roda aparafusado. As rodas são especialmente resistentes contra impactos e batidas, além da alta resistência à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Rodas com mancal de deslizamento.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Carcaças em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6.
Rodas em PA 6.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.