{"product":{"productId":"agid.5800","price":399.42,"name":"Rodízios industriais giratórios de aço soldado com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal duplo (rolamento de esferas e rolamento de rolos cônicos)
- Rodas com rolamento de esferas de alta precisão
- Carcaça de aço.
- Aro de aço
- Revestimento de poliuretano, baixa resistência ao rolamento
Descrição
Material
Carcaça em construção sólida soldada em aço. Rodas com corpo da roda soldado em aço e revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
A carcaça oferece uma construção sólida soldada em aço, carcaça do rodízio giratório com rolamento axial de esferas DIN 711 e rolamento de rolos cônicos DIN 720 na coroa girante, protegida contra poeira e respingos d‘água, com engraxadeira. Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
Pino central soldado, aparafusado e travado. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.