{"product":{"productId":"agid.5796","price":212.44,"name":"Rodas giratórias em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Caixa de chapa de aço
- Aro de aço
- Revestimento de poliuretano, baixa resistência ao rolamento
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço forte. Rodas com corpo da roda soldado em aço e revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Indicação
Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos. As rodas são resistentes à abrasão, elásticas e quase não emitem ruído. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.