text.skipToContent text.skipToNavigation
95012

Rodízio industrial giratório com stop fix, eletricamente condutivo

  • Para proteção contra descarga eletrostática
  • Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
  • Rodas com mancal de deslizamento
  • Caixa de chapa de aço
  • Revestimento de borracha sólida, sem marcação de rastros
Particularidades:

a partir de 37,98 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda parafusado. Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento. Roda na versão eletricamente condutiva, sem marcação de rastros, cor cinza. A resistência ômica da roda corresponde a ≤ 10⁴Ω.
Aplicação
Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C