{"product":{"productId":"agid.5792","price":75.54,"name":"Rodas fixas de chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio"},"currency":"EUR"}
- Rodas com rolamento de esferas de alta precisão
- Caixa de chapa de aço
- Aro de alumínio
- Revestimento de poliuretano, baixa resistência ao rolamento
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 125 mm, as rodas têm raios.
A partir do diâmetro de 125 mm, as rodas têm raios.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.