{"product":{"productId":"agid.5784","price":66.98,"name":"Rodízios fixos em chapa de aço com pneus maciços de borracha elástica reforçados com arame de aço, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
- Rodas com rolamento de esferas
- Caixa de chapa de aço
- Aro de aço
- Revestimento de borracha sólida, resistente a choque e impacto
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço resistente.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Versão
Carcaça prensada. A forquilha, a placa de piso e o pino central são reforçados. Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos,
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.