{"product":{"productId":"agid.36922","price":22.31,"name":"Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão"},"currency":"EUR"}
- Para proteção contra descarga eletrostática
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Revestimento de borracha sólida, sem marcação de rastros
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada.
Rodas com mancal de deslizamento.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.
Aplicação
Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.