{"product":{"productId":"agid.5808","price":116.75,"name":"Rodas giratórias em chapa de aço com batente superior, com poliamida, versão para serviço pesado"},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
Descrição
Material
Carcaças em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6.
Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Rodas com mancal de deslizamento.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. As rodas são especialmente resistentes contra impactos e batidas, além da alta resistência à abrasão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.