{"product":{"productId":"agid.22358","price":148.86,"name":"Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, com stop-fix, revestimento de poliuretano, para o setor de higiene"},"currency":"EUR"}
- Adequado aos setores de higiene
- Oticamente detetável
- Supressor de ruído
- Maior conforto do operador
- Baixa resistência ao rolamento e ao giro
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Aplicação
Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.