{"product":{"productId":"agid.22306","price":101.65,"name":"Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, stop-fix, pneus de borracha macia"},"currency":"EUR"}
- Rodas de borracha macias
- Navegação silenciosa
- Elasticidade elevada
- Baixa resistência ao rolamento
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Aplicação
Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.