Rodízio giratório com freio "stop-fix"
95026
Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodas de borracha macias
Navegação silenciosa
Elasticidade elevada
Baixa resistência ao rolamento
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 81,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
F5=Capacidade de carga kg
Selecione
150 (2)
280 (1)
300 (2)
Filtro
5 resultados encontrados
RODÍZIO IND.GIRATÓRIO COM SISTEMA DE BLOQUEIO S, D=100, B=40, AÇO, COM PNEUS EM BORRACHA MACI, COMP:BORRACHA
Código do artigo 95026-101000402
F5=Capacidade de carga kg
150
81,63 €
mais detalhes
RODÍZIO IND.GIRATÓRIO COM SISTEMA DE BLOQUEIO S, D=160, B=50, AÇO, COM PNEUS EM BORRACHA MACI, COMP:BORRACHA
Código do artigo 95026-101600502
F5=Capacidade de carga kg
300
166,04 €
mais detalhes
RODÍZIO IND.GIRATÓRIO COM SISTEMA DE BLOQUEIO S, D=150, B=40, AÇO, COM PNEUS EM BORRACHA MACI, COMP:BORRACHA
Código do artigo 95026-101500402
F5=Capacidade de carga kg
280
165,55 €
mais detalhes
RODÍZIO IND.GIRATÓRIO COM SISTEMA DE BLOQUEIO S, D=200, B=50, AÇO, COM PNEUS EM BORRACHA MACI, COMP:BORRACHA
Código do artigo 95026-102000502
F5=Capacidade de carga kg
300
205,90 €
mais detalhes
RODÍZIO IND.GIRATÓRIO COM SISTEMA DE BLOQUEIO S, D=125, B=40, AÇO, COM PNEUS EM BORRACHA MACI, COMP:BORRACHA
Código do artigo 95026-101250402
F5=Capacidade de carga kg
150
91,77 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade ou alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Detalhes
CAD
Acessórios