{"product":{"productId":"agid.5804","price":43.77,"name":"Rodas giratórias em chapa de aço com stop-fix, com poliamida, versão padrão\""},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em PA 6.
Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas em PA 6 oferecem uma baixa resistência ao rolamento, são resistentes à corrosão e à abrasão e especialmente resistentes contra impactos e batidas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.