Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
termoplástico
- Adequado aos setores de higiene
- Oticamente detetável
- Supressor de ruído
- Maior conforto do operador.
- Baixa resistência ao rolamento e ao giro.
170,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Versão 2
para setor de higiene
Tipo de produto
com revestimento do rolamento
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço inoxidável
Chave de aço
1.4301
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
250
H=Altura total
150
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
102,5
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.