Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
poliuretano
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Aro de poliamida
- Revestimento de poliuretano, sem marcação de rastros
57,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Material do corpo básico
poliuretano
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
35
D=Diâmetro dos rodízios
100
F5=Capacidade de carga kg
200
H=Altura total
125
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
36
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
86
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com mancal de deslizamento.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas são protegidas contra ruptura, resistentes à corrosão e livres de manutenção.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.