Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
borracha
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Aro de poliamida
- Revestimento de borracha sólida, sem marcação de rastros
11,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Material do corpo básico
borracha
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
18
D=Diâmetro dos rodízios
50
F5=Capacidade de carga kg
40
H=Altura total
69
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
25
D1
11
D2
43
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
50
Descrição
Material
Carcaças de chapa de aço, rodas de pneus maciços padronizados, aros em poliamida.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízio giratório e fixo com furo na parte traseira. Rodas sem sulcos, cor cinza.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.