Rodízio industrial fixo
sem sistema de bloqueio
borracha
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Aro de poliamida
- Revestimento de borracha sólida, resistente a choque e impacto
22,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
borracha
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
25
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
80
H=Altura total
161
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
Modo de fixação
placa de aparafusamento
Descrição
Material
Carcaças de chapa de aço, rodas com pneus maciços padronizados, aros em poliamida.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodas maciças padronizadas são resistentes a impactos, batidas e à corrosão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.