Rodízio industrial fixo
sem sistema de bloqueio
poliamida
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
102,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
700
H=Altura total
165
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Modo de fixação
placa de aparafusamento
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Indicação
Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.