Mini Esteira Transportadora
com acionamento interno
alumínio
- Espaço para montagem mínimo, sem bordas de interferência
- Opções de montagem flexíveis com sistema de perfil do tipo B
- Motor controlável externamente através de cabos de comando
- Muito durável
- Tecnologia de controle integrada
Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mini Esteira Transportadora
Versão 1
com acionamento interno
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura da cinta
100
BEL=Carga máx. kg
10
BGM=Velocidade máx. m/mín.
26
GÜ=Relação de transmissão
20,6:1
L=Comprimento
1000
Material da correia cabo
PVC liso, Shore 70A
Descrição
Material
Estrutura em perfil de alumínio 45x45 tipo B.
Flange de rolamento em alumínio.
Parafusos em aço.
Suporte da correia em aço inoxidável 1.4301.
Polias em alumínio.
Placa de suporte da cinta VA chapa 2 mm.
Eixos em aço inoxidável.
Lado de transporte da cinta de transporte em PVC dureza 70 Shore A (±5).
Versão
Estrutura e flange de rolamento anodizados.
Parafusos zincados.
Parafusos zincados.
Indicação
- Acionamento interno
- Com comutação elétrica 24V CC, alta durabilidade
- Espaço mínimo para montagem, sem bordas salientes
- Tecnologia de controle integrada
- Largura e comprimentos em graduação de 1 mm sob consulta
- Opções de montagem flexível com sistema de perfil tipo B
- Motor de regulagem externa por meio de cabos de comando
- Lado de curso da cinta de transporte composto de tecido impregnado com poliuretano (TPU)
- O tecido da cinta de transporte é composto de poliéster (PET)
- O lado de transporte da cinta de transporte possui uma superfície lisa
- Com comutação elétrica 24V CC, alta durabilidade
- Espaço mínimo para montagem, sem bordas salientes
- Tecnologia de controle integrada
- Largura e comprimentos em graduação de 1 mm sob consulta
- Opções de montagem flexível com sistema de perfil tipo B
- Motor de regulagem externa por meio de cabos de comando
- Lado de curso da cinta de transporte composto de tecido impregnado com poliuretano (TPU)
- O tecido da cinta de transporte é composto de poliéster (PET)
- O lado de transporte da cinta de transporte possui uma superfície lisa
Dados técnicos
- Tensão nominal: 24V
- Tipo de saída: 30W, a partir da largura de correia de 100 mm 65W
- Corrente de partida: 2A
- Velocidade do motor: 5000 min-1
- Comprimento do cabo: 5 m
- Espessura da correia transportadora: máx. 2 mm
- Saída do cabo: direita (padrão)
Acionamento da correia transportadora:
- Motor EC sem escova 24V, 30W, a partir de largura de correia de 100 mm 65W
- Eletrônica de controle integrada na correia transportadora
- Engrenagem de dentes retos
- Acionamento da correia dentada sob a correia transportadora
- Tipo de saída: 30W, a partir da largura de correia de 100 mm 65W
- Corrente de partida: 2A
- Velocidade do motor: 5000 min-1
- Comprimento do cabo: 5 m
- Espessura da correia transportadora: máx. 2 mm
- Saída do cabo: direita (padrão)
Acionamento da correia transportadora:
- Motor EC sem escova 24V, 30W, a partir de largura de correia de 100 mm 65W
- Eletrônica de controle integrada na correia transportadora
- Engrenagem de dentes retos
- Acionamento da correia dentada sob a correia transportadora
Montagem
Conexões/funções elétricas (cabo de 7 fios com extremidades abertas de 5 m):
branco: fonte de alimentação de +24 V protegida contra inversão de polaridade
marrom: fonte de alimentação -Gnd protegida contra inversão de polaridade
verde: entrada digital 1
amarelo: entrada digital 2
cinza: controle de velocidade analógico de 0-5 V de 12% a 100% da velocidade nominal
rosa: sinal -Gnd (para controle de velocidade)
azul: reserva
Explicação entrada digital 1 e 2:
Entrada 1=0 Entrada 2=0 - Desligado
Entrada 1=1 Entrada 2=0 - Sentido de marcha
Entrada 1=0 Entrada 2=1 - Sentido oposto
Entrada 1=1 Entrada 2=1 - Parada (frenagem)
branco: fonte de alimentação de +24 V protegida contra inversão de polaridade
marrom: fonte de alimentação -Gnd protegida contra inversão de polaridade
verde: entrada digital 1
amarelo: entrada digital 2
cinza: controle de velocidade analógico de 0-5 V de 12% a 100% da velocidade nominal
rosa: sinal -Gnd (para controle de velocidade)
azul: reserva
Explicação entrada digital 1 e 2:
Entrada 1=0 Entrada 2=0 - Desligado
Entrada 1=1 Entrada 2=0 - Sentido de marcha
Entrada 1=0 Entrada 2=1 - Sentido oposto
Entrada 1=1 Entrada 2=1 - Parada (frenagem)
Sob consulta
- Largura da cinta B de 60 mm até 300 mm
- Comprimento total L de 520 até 2000 mm
- Outros materiais da cinta
- Outras relações de transmissão
- Comprimento total L de 520 até 2000 mm
- Outros materiais da cinta
- Outras relações de transmissão
Indicação de desenho
1) Parafuso de regulagem autotravante (4x)
2) Largura de ranhura 10
3) Perfil em alumínio 45x45 Tipo B
4) M6 (ambos os lados)
5) Polia de desvio abaulada
6) Cabo 7 fios 5 m
7) Carcaça do comando do motor
8) Correia dentada perfil T5
9) Cilindro de acionamento abaulado
10) Engrenagem de dentes retos/engrenagem planetária
11) Motor 24 V EC (sem escova)
2) Largura de ranhura 10
3) Perfil em alumínio 45x45 Tipo B
4) M6 (ambos os lados)
5) Polia de desvio abaulada
6) Cabo 7 fios 5 m
7) Carcaça do comando do motor
8) Correia dentada perfil T5
9) Cilindro de acionamento abaulado
10) Engrenagem de dentes retos/engrenagem planetária
11) Motor 24 V EC (sem escova)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.