text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Versão em aço:
Esfera de carga em aço.
Esferas de suporte em aço.
Carcaça em aço zincado.
Cobertura em aço zincado.

Versão em aço inoxídável:
Esfera de carga em aço inoxídável.
Esferas de suporte em aço inoxídável.
Carcaça em aço inoxídável.
Cobertura em alumínio.
Indicação
As esferas transferidoras são compostas por uma carcaça com alojamento integrado, uma cobertura, uma esfera de carga e várias esferas de suporte. Para uso em instrumentos de medição, transporte de material em sala limpa e mecanismos miniaturizados.

As esferas transferidoras não são projetadas para cargas de impacto elevadas.
Cargas de impacto podem causar danos às esferas, às pistas ou à carcaça e comprometer significativamente o funcionamento e a vida útil das esferas transferidoras.

Para aplicações com cargas de impacto, recomendamos o uso das nossas esferas transferidoras para carga pesada ou das versões com carcaça de aço maciço, que são projetadas para solicitações mecânicas mais elevadas.


Tolerâncias gerais ± 0,3 mm.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram