{"product":{"productId":"agid.20607","price":62.3,"name":"Esferas transferidoras para cargas pesadas, adequadas para áreas externas"},"currency":"EUR"}
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras em aço maciço são projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto. Todas as unidades são fornecidas com carcaça em aço maciço e superfície endurecida. Devido às inúmeras aberturas autolimpantes, as esferas transferidoras apresentam um grau muito elevado de autolimpeza, portanto, de ideal aplicação em instalações ao ar livre.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.