{"product":{"productId":"agid.5846","price":8.17,"name":"Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço e esfera em plástico."},"currency":"EUR"}
Material
Aço zincado.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço zincado.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Indicação
Esferas transferidoras com esferas de rolamento em plástico são especialmente indicadas para o transporte de materiais sensíveis, como vidro ou chapas polidas de alumínio, latão e aço.
Elas possuem uma vedação de feltro que protege contra sujeira.
As esferas transferidoras não são projetadas para cargas de impacto elevadas.
Cargas de impacto podem causar danos às esferas, às pistas ou à carcaça e comprometer significativamente o funcionamento e a vida útil das esferas transferidoras.
Para aplicações com cargas de impacto, recomendamos o uso das nossas esferas transferidoras para carga pesada ou das versões com carcaça de aço maciço, que são projetadas para solicitações mecânicas mais elevadas.
Elas possuem uma vedação de feltro que protege contra sujeira.
As esferas transferidoras não são projetadas para cargas de impacto elevadas.
Cargas de impacto podem causar danos às esferas, às pistas ou à carcaça e comprometer significativamente o funcionamento e a vida útil das esferas transferidoras.
Para aplicações com cargas de impacto, recomendamos o uso das nossas esferas transferidoras para carga pesada ou das versões com carcaça de aço maciço, que são projetadas para solicitações mecânicas mais elevadas.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.