Esfera Transferidora
miniatura
aço inoxidável
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Utilização versátil
54,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
B
Versão 1
miniatura
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
C=Capacidade de carga (n)
100
D1=Diâmetro externo
13
D=Diâmetro
13
H1=Altura
2
H=Altura
16,5
L=Comprimento da rosca
6
D
13
D2
M03
DK
6,4
L
6
Modo de fixação
rosca
Descrição
Material
Versão em aço:
Esfera de carga em aço.
Esferas de suporte em aço.
Carcaça em aço zincado.
Cobertura em aço zincado.
Versão em aço inoxídável:
Esfera de carga em aço inoxídável.
Esferas de suporte em aço inoxídável.
Carcaça em aço inoxídável.
Cobertura em alumínio.
Esfera de carga em aço.
Esferas de suporte em aço.
Carcaça em aço zincado.
Cobertura em aço zincado.
Versão em aço inoxídável:
Esfera de carga em aço inoxídável.
Esferas de suporte em aço inoxídável.
Carcaça em aço inoxídável.
Cobertura em alumínio.
Indicação
As esferas transferidoras são compostas por um alojamento com casquilho de apoio integrado, uma tampa de cobertura, uma esfera de carga e várias esferas de suporte. Adequadas para a utilização em instrumentos de medição, transporte de materiais em áreas asséticas e mecanismos em miniatura.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.