Esfera Transferidora
com elementos de mola
aço
zincada
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Permitem distribuição uniforme da carga
- Utilização versátil
- Proteção contra sobrecarga através do batente nas extremidades
83,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
B
Versão 1
com elementos de mola
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
1600
D1=Diâmetro externo
62
D=Diâmetro
48,2
F1=Força de pré-carga (n)
1350
F2=Força de tensão final (n)
1600
H1=Altura
24,4
H=Altura
70
T12=Tolerância para forças de
+15 / -7,5
DK
30
H2
17,7
Modo de fixação
prensagem
Descrição
Material
Aço zincado.
Indicação
Esferas transferidoras com elementos de mola possibilitam uma distribuição uniforme de cargas no transporte de objetos em superfícies irregulares.
Ao utilizar máquinas como prensas de corte, prensas de cantos, etc, o elemento acionado por mola retorna à superfície após o término do processo de usinagem e a peça usinada pode ser rolada novamente.
Com a força de tensão final (N) a esfera transferidora fica completamente imersa.
Ao utilizar máquinas como prensas de corte, prensas de cantos, etc, o elemento acionado por mola retorna à superfície após o término do processo de usinagem e a peça usinada pode ser rolada novamente.
Com a força de tensão final (N) a esfera transferidora fica completamente imersa.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.