Esfera Transferidora
carcaça
aço
zincada
- Operacional mesmo sob condições extremas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Utilização versátil
- Vedação de feltro como proteção contra sujeiras
466,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
C
Versão 1
carcaça
Versão 2
versão maciça
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
10000
D1=Diâmetro externo
117
D=Diâmetro
100±0,1
H1=Altura
29,5
H=Altura
77,5
DK
57,1
H2
5
Modo de fixação
prensagem
Descrição
Material
Aço zincado.
Indicação
Esferas transferidoras com chapa de aço maciça permanecem funcionando, mesmo com fortes cargas de impacto e sob condições extremas.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.