Morsas de 5 eixos compactas, mordentes lisos
41300
Morsas de 5 eixos compactas, mordentes lisos
Ótima acessibilidade às peças
Compatível com sistemas de fixação ponto zero
Fácil utilização
Com função de força de fixação para baixo
Força de fixação elevada na peça de trabalho
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 3.035,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
B=Largura
Selecione
90 (1)
125 (1)
Filtro
2 resultados encontrados
MORSA DE 5 EIXOS COMPACTA NORELEM B=90 AÇO CEMENTADO, VERSÃO LISA, COMP:AÇO FERRAMENTA
Código do artigo 41300-124000901500
B=Largura
90
3.035,89 €
mais detalhes
MORSA DE 5 EIXOS COMPACTA NORELEM B=125 AÇO CEMENTADO, VERSÃO LISA, COMP:AÇO FERRAMENTA
Código do artigo 41300-124001251500
B=Largura
125
3.643,55 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Placas base e mordentes em aço cementado.
Mordentes, aço ferramenta.
Versão
Mordentes brunidos.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Indicação
Devido ao fácil manuseio e rápido ajuste por meio de uma escala, os mordentes de fixação podem ser adaptados às peças de trabalho de forma rápida e segura.
A peça de trabalho é centralizada sempre de forma precisa, graças à construção simétrica da morsa de 5 eixos.
Através do ótimo acesso à peça de trabalho, é possível utilizar ferramentas padrão curtas. Essa acessibilidade traz alta redução de custos, causados pelo uso de ferramentas especiais.
Efeito de força de aperto para baixo para uma profundidade de fixação >5 mm.
É possível obter larguras de fixação de 20 mm a 320 mm.
Montagem
A morsa de 5 eixos KOMPAKT pode ser montada em mesas com ranhuras em T, sistemas de fixação modular, assim como nos sistemas de fixação ponto zero convencionais, utilizando adaptador com flange.
Detalhes
CAD
Acessórios