Barras De Apoio
aço
superfície sem tratamento
- Para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho
- Adequado para morsa de 5 eixos versão compacta 41300
- Montagem rápida e simples
- Endurecido
113,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Barras De Apoio
Versão 2
par
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura do mordente
90
ID=Adequado para
K0973
S=Espessura
3
H
17
S
3
Descrição
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As barras de apoio servem para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho na morsa compacta de 5 eixos.
Na aplicação com barras de apoio de 12 mm, não há interferência no efeito causado pela força de fixação para baixo, aplicado na peça de trabalho.
Na versão com 17 mm, o efeito de fixação para baixo será reduzido provocando uma deformação de cantos.
O fornecimento é efetuado em pares.
Na aplicação com barras de apoio de 12 mm, não há interferência no efeito causado pela força de fixação para baixo, aplicado na peça de trabalho.
Na versão com 17 mm, o efeito de fixação para baixo será reduzido provocando uma deformação de cantos.
O fornecimento é efetuado em pares.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.