{"product":{"productId":"agid.18253","price":578.45,"name":"Acoplamento central para fixação em quatro lados"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Com o acoplamento para fixação em quatro lados é possível unir duas morsas de 5 eixos e formar um sistema compacto/KIPPflexX.
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado NLM 41400-999.008
Porca roscada NLM 41010-999.003
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado NLM 41400-999.008
Porca roscada NLM 41010-999.003
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.