- Possibilidade de troca rápida e sem ferramentas
- Endurecido e polido
- Possibilidade de apoio do torque e fixação através da bucha de fixação
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 780 ±40 HV 10 e polido.
Indicação
Todas as Buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior nivelada com as medidas de perfuração e a tolerância dimensional por ex. 15 F7.
Com diâmetro D1 sobre 15 mm, as gradações são de 0,5 mm.
Com diâmetro D1 sobre 15 mm, as gradações são de 0,5 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.