text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 780 ±40 HV 10 e polido.
Indicação
Todas as buchas de troca rápida possuem uma inscrição na superfície superior com a dimensão do furo e a tolerância dimensional, por ex. 15 F7.
A bucha de troca rápida da forma K é utilizada como bucha de guia de troca rápida. Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
O fecho em baioneta é travado através de buchas de fixação, de acordo com a norma DIN 173 parte 1, juntamente com parafusos de cabeça cilíndrica, de acordo com a norma DIN 912.

E2 = Distância entre furos com utilização de pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal.

Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram