Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
A superfície da porca calota é polida e o design otimizado, especialmente para uso na área de higiene. Assim, a cabeça da porca foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. A altura total baixa serve para minimizar possíveis contornos de interferência. Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira à superfície.
Sob consulta
Rosca polegada, variações de altura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.