Material
Aço temperado ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para o olhal de suspensão giratório
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Indicação para a chave de montagem
- Insira a chave para montagem nos furos disponíveis do olhal de suspensão giratório.
- Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado.
- Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção.
- Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado.
- Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.